België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Projector, 30.5 W, 2600 lm, 2200 K, Draadloos, Interact Ready, Middelbrede bundel, Wit

ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, Draadloze driver InterAct System-ready, 2600 lm, 30.5 W, 85 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505104607
Volledige bestelcode: 872016959094600

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads