Philips GreenSpace Evo Projector, 35.5 W, 2600 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Middelbrede bundel, Wit

ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 2600 lm, 35.5 W, 75 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505104606
Volledige bestelcode: 872016959093900

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads