België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Projector, 21 W, 2900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, rechthoekige bundel, Zwart

ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482

Productomschrijving

Polycarbonaat, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 2900 lm, 21 W, 145 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, rechthoekige bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505104599
Volledige bestelcode: 872016959087800

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads