België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Projector, 20 W, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, Smalle bundel, Wit

ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 2100 lm, 20 W, 103 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), Smalle bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505104594
Volledige bestelcode: 872016959082300

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads