België - Nederlands

Philips GreenSpace Evo Projector, 26.5 W, 1950 lm, 3000 K, Draadloos, Interact Ready, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Zwart

ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482

Productomschrijving

Polycarbonaat, Zwart, Draadloze driver InterAct System-ready, 1950 lm, 26.5 W, 74 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505104592
Volledige bestelcode: 872016959080900

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads