Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5600 lm, 3000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Zwart

ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482

Productomschrijving

Polycarbonaat, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 5600 lm, 44.6 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910505104533
Volledige bestelcode: 872016959029800