Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2900 lm, 4000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Grijs

ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482

Productomschrijving

Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 2900 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Spanningsrail

Bestelcode: 910505104526
Volledige bestelcode: 872016959022900