Philips 3-fasen rail RCS750

RCS750 3-fasen railsysteem - flexibel en multifunctioneel

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Voordelen

  • Flexibel railsysteem

  • Eenvoudig te koppelen en te verlengen

Kenmerken

  • Kan worden gebruikt met alle Philips LED-spots op 3-fasen spanningsrails

  • Verkrijgbaar in lengten van 1, 2, 3 en 4 m

Toepassingen

  • Retail
  • Indoor architectural lighting

Downloads