België - Nederlands

Philips TrueFashion, Track projector, 18.8 W, D80 mm; L135 mm, 2100 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Bundelhoek 12°, Wit

ST715T 20S/PW930 PSD FPO12 WH

Productomschrijving

Track projector, D80 mm; L135 mm, Aluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 2100 lm, 18.8 W, 112 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Bundelhoek 12°, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505102230
Volledige bestelcode: 872016901249300

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads