België - Nederlands

Philips StoreSet Linear, 65 W, L1200 mm, 9000 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Dubbel asymmetrische optiek 25°, smalle bundel, Helder, Wit, VLC

SM504T 90S/PW935 DIA-VLC DA25N WH

Productomschrijving

L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, 9000 lm, 65 W, 136 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.39, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Dubbel asymmetrische optiek 25°, smalle bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 910505102392
Volledige bestelcode: 872016901412100

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads