België - Nederlands

Philips StoreSet Linear, 68 W, L1200 mm, 9000 lm, 3000 K, CRI>90, Brede bundel, Helder, Zilver

SM504T 90S/930 PSU WB SI

Productomschrijving

L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Zilver, Voedingsunit (aan/uit), 9000 lm, 68 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, CRI>90, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 910505102385
Volledige bestelcode: 872016901405300

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads