België - Nederlands

Philips StoreSet Linear, 55 W, L1200 mm, 7900 lm, 4000 K, CRI>90, Brede bundel, Helder, Zwart

SM504T 80S/940 PSU WB BK

Productomschrijving

L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 7900 lm, 55 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 910505102383
Volledige bestelcode: 872016901403900

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads