België - Nederlands

Philips StoreSet Linear, 47 W, L1200 mm, 6100 lm, 4000 K, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°, Helder, Wit

SM504T 61S/840 PSU A20 WH

Productomschrijving

L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 6100 lm, 47 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 910505102212
Volledige bestelcode: 872016901231800

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads