Philips RC517B | StoreSet Evo Recessed mod 625, 46 W, DALI-dimmen InterAct System-ready, met constante lichtopbrengst, zichtbare lichtcommunicatie ingeschakeld, Brede bundel, 85° x 85°
Productomschrijving
Philips RC517B | StoreSet Evo Recessed mod 625, 46 W, DALI-dimmen InterAct System-ready, met constante lichtopbrengst, zichtbare lichtcommunicatie ingeschakeld, Brede bundel, 85° x 85°
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating -