Philips StoreSet Evo, Xtra (lm/W and lifetime), 59 W, 575x196 mm, 8700 lm, 3000 K, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, Helder, Zwart

SM515T 90S/830 WIA WB BK HE

Productomschrijving

575x196 mm, Kunststof, Zwart, Draadloze driver InterAct System-ready, 8700 lm, 59 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 910505102675
Volledige bestelcode: 872016958633800

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads