Philips StoreSet Evo, 50 W, 575x196 mm, 6700 lm, 3000 K, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°, Helder, Zwart
SM515T 66S/830 PSU A20 BK
Productomschrijving
575x196 mm, Kunststof, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 6700 lm, 50 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Unclassified