Producten
| Product | Vergelijken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 4.416 | 3000 | 34,5 | 19 | |||
133 | 4.600 | 4000 | 34,5 | 19 | |||
118 | 1.817 | 3000 | 15,4 | 19 | |||
123 | 1.890 | 4000 | 15,4 | 19 | |||
118 | 1.817 | 3000 | 15,4 | 19 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Philips Essential is een functionele, ronde lamp voor opbouwmontage, met verschillende kleuren en texturen. Deze lamp past naadloos in elk interieur en voldoet aan alle normen voor kantoorverlichting. De lamp kan worden verbonden met andere systemen, om een slimme lichtoplossing te creëren met geïntegreerde sensoren, zodat je mooie plafonds niet ontsierd worden door groepen sensoren. Deze serie is verkrijgbaar in drie afmetingen en kan op drie verschillende manieren worden gemonteerd. Philips Essential is gemaakt van gerecyclede materialen en wordt CO2-neutraal in 3D geprint. Daarom is het een bewuste keuze voor de mensen die willen bijdragen aan een circulaire economie. Je kunt dus eenvoudig kiezen voor deze lichtoplossing zonder in te hoeven boeten op stijl, prestaties, functionaliteit of duurzaamheid.
Voordelen
Op materialen geïnspireerde texturen en kleuren die passen bij interieurstijlen en voldoen aan ontwerpvereisten
Laag gewicht en gemakkelijk te installeren
Kenmerken
Diverse kleuren en texturen
Drie afmetingen en drie montagetypes (pendelmontage, opbouw en inbouw)