De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CoreLine opbouw gen 4

CoreLine opbouw gen4: eenvoudige installatie, uitstekende verlichting

Producten

Product Vergelijken
157
155
3.600
4.500
6.000
4000
38,5
23
25
157
155
3.600
4.500
6.000
4000
38,5
23
19
148
148
3.400
4.300
5.700
3000
38,5
23
19
157
155
3.600
4.500
6.000
4000
38,5
23
19
145
4.000
3000
27,5
19
156
4.300
4000
27,5
19
160
155
3.600
4.500
6.800
4000
43,5
22,5
19
151
148
3.400
4.300
6.500
3000
43,5
22,5
19

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Maak kennis met Philips CoreLine gen4 opbouwverlichting, een reeks hoogwaardige en innovatieve lichtoplossingen die zijn ontworpen om energiezuinige en duurzame verlichting te leveren voor je huis of kantoor. Met hogere lumenpakketten tot 6800 lm, verbeterde efficiëntie tot 160 lm/W en een langere levensduur van L90@50K uur/ L80@100K uur biedt onze CoreLine familie heldere en langdurige verlichting. Onze lichtarmaturen hebben DC-stekkers in alle versies, zijn plasticvrij verpakt per product of in een 4-in-1-verpakking, waardoor ze milieuvriendelijk en kosteneffectief zijn. Onze CoreLine gen4 opbouw heeft dezelfde groene snelconnectoren als het CoreLine paneel en is compatibel met Wieland GSTi3 en GST/5 connectoren. Upgrade je verlichting vandaag nog met Philips CoreLine gen4 opbouwverlichting, een hoogwaardige en innovatieve oplossing die de Philips belofte van energiezuinige en duurzame verlichting waarmaakt.

Voordelen

  • Energiezuinig: Onze geavanceerde LED-technologie zorgt ervoor dat CoreLine gen4 opbouw zowel milieuvriendelijk als kosteneffectief is, zodat u geld bespaart op uw energierekeningen en tegelijkertijd uw ecologische voetafdruk helpt te verkleinen.

  • Helder en effectief: Met hogere lumenpakketten tot 6800 lm biedt CoreLine gen4 opbouw heldere en effectieve verlichting voor je huis of kantoor.

Kenmerken

  • Hogere lumenpakketten: tot 6800 lm (ter vervanging van 2 x 58W conventionele lichtbronnen) voor heldere en effectieve verlichting

  • Verbeterde efficiëntie: tot 160 lm/W voor energiebesparende en milieuvriendelijke verlichting

Toepassingen

  • Kantoren
  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs

Downloads