België - Nederlands

Philips CoreLine Opbouw, All-in, 31 W, 22 W, 1200x200 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, DALI

SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC

Productomschrijving

1200x200 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit met DALI-interface, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Bundelhoek 100°, Microprismatische lens, Polymethylmethacrylaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel met 5-polige connector, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 911401881981
Volledige bestelcode: 871951451233700
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
Familie

Product