België - Nederlands

Philips Noodverlichtingskit

Kit voor noodverlichting: Nu kan elk armatuur noodmogelijkheden inschakelen.

Producten

Alles wissen

Sorry, geen resultaten gevonden voor {name}

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips noodverlichtingskits zijn ontworpen om algemene verlichtingsarmaturen om te zetten in noodverlichtingsarmaturen - snel, eenvoudig en ter plaatse. Er zijn twee kits beschikbaar voor verschillende soorten armaturen: de inbouwkit is ontworpen voor gebruik met lineaire armaturen, zoals waterdichte en balkarmaturen; de onafhankelijke kit is perfect voor inbouwarmaturen, zoals panelen en downlights. Elke kit bestaat uit een LED-driver voor noodverlichting en een LifePO4-batterij (lithium ijzerfosfaat). In geval van nood schakelen de armaturen over op de batterijmodus om drie uur lang voldoende noodverlichting binnenshuis te leveren. De noodverlichtingsmodule in de kits is snel en eenvoudig te installeren en elimineert elke complexiteit dankzij een LED-indicator en een optie voor zelftest (ELP) of handmatige test (ELB) voor extra gemoedsrust dat de noodverlichtingsmodus correct werkt. Het batterijvak is ook gemakkelijk te openen voor het snel en gemakkelijk vervangen van batterijen. Philips noodverlichtingskits kunnen worden gekocht als aanvulling op veel van onze armaturen, dus je hoeft niet van tevoren te beslissen of je noodverlichting nodig hebt of niet. Converteerbare noodverlichting is zelfs mogelijk nadat je armaturen zijn geïnstalleerd. Het is heel simpel: bestel de juiste kit voor jouw armaturen en als je noodverlichtingsfuncties nodig hebt, kun je meteen aan de slag.

Voordelen

  • Vooraf beslissen is niet nodig – pas de armatuur op elk gewenst moment aan voor noodverlichting

  • Flexibel en eenvoudig te installeren

Kenmerken

  • Interne LifePO4 batterij met verbeterde levensduur

  • Optie voor zelftest (ELP) of handmatige test (ELB)

Toepassingen

  • Kantoren
  • Parkeergarages
  • Onderwijs
  • Gezondheidszorg
  • Algemene verlichting

Downloads