België - Nederlands

Philips Trueline Inbouw, 28 W, 1200x80 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, Power over Ethernet, UGR19, U0, VLC

RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0

Productomschrijving

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Armatuurregelaar met Power over Ethernet, Upgradebare lege sensoraansluiting met kap, zichtbaar licht communicatie, 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Gestructureerde optiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse III, RJ45-stekker

Bestelcode: 910505103147
Volledige bestelcode: 871951497156100

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0 txt 5.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103147 nl_BE pdf 355.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103147_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505103147_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0 IES
Revit-bestand
Revit file - RC530BI - 910505103147 ZIP
DIAlux
ULD File - RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 40S/940 POE W8L120 VPC U0 LDT