België - Nederlands

Philips TrueLine Interalu, 17.8 W, 1130x50 mm, KLIMA, 2500 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19, Wieland, TP(b)

RC536B 25S/930 PSD W5L113KLIMA W5-M/F BK

Productomschrijving

1130x50 mm, Interalu Klima ceiling version, Staal, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Inbouw, Voedingsunit met DALI-interface, 2500 lm, 17.8 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, Gestructureerde optiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class

Bestelcode: 910505105526
Volledige bestelcode: 872016962244900

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads