De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Trueline Inbouw, 41.5 W, 1450x80 mm, PCV, 5000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19

RC530B 50S/TW9 DIA W8L145 PCV

Productomschrijving

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, 5000 lm, 41.5 W, 120 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Gestructureerde optiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 8719514973237
Volledige bestelcode: 871951497323700

Downloads