Philips Trueline Inbouw, 29 W, 1410x80 mm, PCV, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

RC533B 31S/940 DEIA W8L141 PCV

Productomschrijving

1410x80 mm, Plaster ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 3100 lm, 29 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Brede bundel, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505103126
Volledige bestelcode: 871951497197400

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads