België - Nederlands

Philips TrueBlend inbouw, 35 W, 1200X100 mm, B40, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, TP(b), EL-DC

RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40 SC

Productomschrijving

1200X100 mm, Bandraster ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 40 mm - voor T/Omega-profielen, Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), 4000 lm, 35 W, 114 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, Witte reflector, Micro-zeshoekige optiek, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, TP(b) diffuser flammability class, SC | Veiligheidskabel, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505105905
Volledige bestelcode: 872016963368100

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads