De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips TrueBlend inbouw, Recessed, 28 W, 1195X298 mm, B30, 2800 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19, Wieland, TP(b), ELP3h/EL-DC

RC453B 28S/940 MXO ELP3 W6 L1195 W298B30

Productomschrijving

Recessed, 1195X298 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 30 mm - voor C/U-profielen, Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), 2800 lm, 28 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Witte reflector, Micro-zeshoekige optiek, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Wieland/Adels-connector 6-polig (4-polig netspanning en 2-polig regelsignaal), TP(b) diffuser flammability class, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169622074
Volledige bestelcode: 872016962207400

Downloads