Philips CoreLine Paneel gen6, 26 W, 1200x30 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC
Productomschrijving
1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Bundelhoek 90°, Microprismatische lens, Polystyreen, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 2-polig, SC | Veiligheidskabel
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Beter
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating -