België - Nederlands

Philips Accessory, Wit

Productomschrijving

Philips Accessory, Wit

Bestelcode: 911401809587
Volledige bestelcode: 872016975251199

Specificaties

  • Totale lengte
    1.800 mm
  • Totale breedte
    93 mm
  • Totale hoogte
    30 mm
  • Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)
    30 x 93 x 1800 mm
  • Materiaal
    Staal
  • Beschermingsklasse
    -
  • IK-classificatie
    -
  • Accessoirekleur
    Wit
  • Nettogewicht (per stuk)
    0,050 kg

Downloads