Philips CoreLine Paneel gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19, ELB3h
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3
Productomschrijving
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Plafond, Voedingsunit (aan/uit), 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Bundelhoek 90°, Witte reflector, Polycarbonaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 4-polig, SC | Veiligheidskabel, Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Beter
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating -