De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CoreLine Inbouw, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 3000 K, Wieland

RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3

Productomschrijving

600x600 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Lumen, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 31 W, 22 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, Bundelhoek 100°, Microprismatische lens, Polymethylmethacrylaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Kabel met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 8719514512245
Volledige bestelcode: 871951451224500

Downloads