Philips CoreLine Inbouw, 31 W, 1200x300 mm, 4300 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, Wieland

RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3

Productomschrijving

1200x300 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Draadloze driver InterAct System-ready, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Bundelhoek 84°, Microprismatische lens, Polymethylmethacrylaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel met 3-polige connector, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 911401867682
Volledige bestelcode: 871951453241000

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    -

Downloads