De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips CoreLine Inbouw, 31 W, 600x600 mm, 4300 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, Wieland

RC136B 43S/840 WIA W60L60 OC W3

Productomschrijving

600x600 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Draadloze driver InterAct System-ready, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Bundelhoek 84°, Microprismatische lens, Polymethylmethacrylaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel met 3-polige connector, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 8719514532403
Volledige bestelcode: 871951453240300

Downloads