België - Nederlands

Philips Ledinaire Highbay, Industry, 185 W, D355 mm, 28000 lm, 4000 K, Brede bundel, IP65, IK06

BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR

Productomschrijving

Industry, D355 mm, Gietaluminium, Grijs, Enkellaags poedercoating, Hangend, Constante lichtopbrengst, 28000 lm, 185 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Vrije kabeluiteinden/draden

Bestelcode: 911401565244
Volledige bestelcode: 872016976137700

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Goed
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads