Philips GentleSpace Gen4, 138 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, IP65, IK07, BP
BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI BP 1mCW5
Productomschrijving
Aluminium, Zilver, Dubbellaags poedercoating, DALI-dimmen InterAct System-ready, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Brede bundel, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK07 | 2 J versterkt, Balbestendige verlichting, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle