Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 146 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Optiek voor hoge stellingen, IP65, IK07
BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI
Productomschrijving
Highbay, Aluminium, Zilver, Dubbellaags poedercoating, Pendelset dubbel, driehoekig, DALI-dimmen InterAct System-ready, 25000 lm, 146 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Optiek voor hoge stellingen, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK07 | 2 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar