België - Nederlands

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 152 W, MBW, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Asymmetrische bundelhoek, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW

Productomschrijving

Highbay, Aluminium, Zilver, Dubbellaags poedercoating, Wandmontagebeugel, DALI-dimmen InterAct System-ready, 25000 lm, 152 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Asymmetrische bundelhoek, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK07 | 2 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 910505102911
Volledige bestelcode: 872016958905600

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar