België - Nederlands

Philips CoreLine Value Highbay, 154 W, 20000 lm, 4000 K, Brede bundel, IP65, IK06

BY101P LED200S/840 PSU WB

Productomschrijving

Gietaluminium ADC1 - legering (EN AC-47100), Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 20000 lm, 154 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Brede bundel, Mat, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 3-polig

Bestelcode: 911401646207
Volledige bestelcode: 871951452921200

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401646207 nl_BE pdf 403.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Manual Instruction, CoreLine Value highbay pdf 1.6 MB
Installatie-instructies
Installation instruction, CoreLine Value hhighbay pdf 1.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401646207_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-911401646207_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - BY101P LED200S/840 PSU WB IES
Revit-bestand
Revit file - 911401646207 ZIP
DIAlux
ULD File - BY101P LED200S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY101P LED200S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY101P LED200S/840 PSU WB LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CoreLine-Value-Highbay-911401646207 pdf 647.3 kB