België - Nederlands

Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 137 W, 25000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Bundelhoek 55°, H4, IP65, IK05

BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4

Productomschrijving

Gietaluminium, Grijs, Basaltgrijs (RAL7012), Enkellaags poedercoating, Beugel, Opbouw, Hangend, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 137 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Bundelhoek 55°, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK05 | 0,7 J, Veiligheidsklasse I, Schroefconnector

Bestelcode: 911401555345
Volledige bestelcode: 872110330669200

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads