België - Nederlands

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, High efficiency, 136 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, H4, IP65, IK03, ELW3h

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4

Productomschrijving

Highbay, Aluminium, Zilver, Dubbellaags poedercoating, Pendelset dubbel, driehoekig, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 136 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Brede bundel, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel, Noodverlichting gedurende 3 uur met draadloze interface

Bestelcode: 910505102871
Volledige bestelcode: 872016959407400

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 txt 4.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102871 nl_BE pdf 580.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102871_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102871_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 IES
Revit-bestand
Revit file - BY580PI - 910505102871 ZIP
DIAlux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI ELW3 H4 LDT