België - Nederlands

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, H4, IP65, IK03

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4

Productomschrijving

Highbay, Aluminium, Zilver, Dubbellaags poedercoating, Pendelset dubbel, driehoekig, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Brede bundel, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 910505102858
Volledige bestelcode: 872016959394700

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 txt 4.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102858 nl_BE pdf 579.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102858_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102858_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 IES
Revit-bestand
Revit file - BY580PI - 910505102858 ZIP
DIAlux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 LDT