Philips PT332B | GreenSpace Evo Mini Pendant recess, 3D printed, 20 W, 2700 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready
PT332B 27S/PW940 WIA-E HWB WH 68 WH WH
Productomschrijving
Polycarbonaat, Wit, Pendellamp, Draadloze driver Interact System-ready, extern, 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle