Philips PT332B | GreenSpace Evo Mini Pendant recess, 3D printed, 17.7 W, 2200 lm, 4000 K, CRI>90
PT332B 22S/PW940 PSU-E HWB WH 68 WH WH
Productomschrijving
Polycarbonaat, Wit, Pendellamp, Externe voedingsunit (aan/uit), 2200 lm, 17.7 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle