Philips PT332T | GreenSpace Evo Mini Pendant track, 3D printed, 18.8 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90
PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK
Productomschrijving
Polycarbonaat, Zwart, Pendellamp, Voedingsunit (aan/uit), 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Signify Circle