België - Nederlands

Philips TCBRPS | Essential Pendant Surface, 3D printed, 34.5 W, D580 mm; H85 mm, 4416 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRLP 46S/930 DIA OC WH401T102 WH

Productomschrijving

D580 mm; H85 mm, Polycarbonaat, Wit, Hangend, DALI-dimmen InterAct System-ready, 4416 lm, 34.5 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Bundelhoek 90°, Micro-zeshoekige optiek, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 5-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase, TP(b) diffuser flammability class

Bestelcode: 8720169863866
Volledige bestelcode: 872016986386600
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
Tender text - TCBRLP 46S/930 DIA OC WH401T102 WH txt 4.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912500108725 nl_BE pdf 383.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Essential Pendant mount- MI pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912500108725_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912500108725_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - TCBRLP 46S/930 DIA OC WH401T102 WH ies 989 B