Philips LuxSpace PoE, 10.6 W, D150 mm, 1350 lm, 3000 K, Power over Ethernet, Hoogglanzende reflector, IP20

DN560B LED12S/830 POE-E C WH

Productomschrijving

D150 mm, Gietaluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Armatuurregelaar met Power over Ethernet, 1350 lm, 10.6 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Hoogglanzende reflector, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 910505100929
Volledige bestelcode: 871869997058100

Downloads