PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips LuxSpace 2 Opbouw DN570C/DN571C, 16.4 W, D250 mm, 2200 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Hoogglanzende reflector, VLC, IP20

DN570C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH

Productomschrijving

D250 mm, Gietaluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern, 2200 lm, 16.4 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Hoogglanzende reflector, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 910505100963
Volledige bestelcode: 871869997092500

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Montage
    Opbouw
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    -

Downloads