De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips LuxSpace 2 Opbouw DN570C/DN571C, 14.8 W, 2200 lm, 4000 K, UGR19, Hoogglanzende reflector, Wit, IP20

DN571C LED20S/840 PSU-E C WH

Productomschrijving

Gietaluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 2200 lm, 14.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Hoogglanzende reflector, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 8718699970918
Volledige bestelcode: 871869997091800

Downloads