De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B, 6.4 W, D150 mm, 840 lm, 3000 K, Hoogglanzende reflector, IP20

DN560B LED8S/830 PSU-E C WH

Productomschrijving

D150 mm, Gietaluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 840 lm, 6.4 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Hoogglanzende reflector, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 910505100907
Volledige bestelcode: 871869997036900

Downloads