De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Ledinaire inbouw downlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Bundelhoek 60°, Zwart, IP20/54

DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU

Productomschrijving

D150 mm, Metaal/kunststof, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 1200 lm, 12 W, 96.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, Bundelhoek 60°, Mat, Polycarbonaat, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Aansluitunit 2-polig

Bestelcode: 8719514353985
Volledige bestelcode: 871951435398500

Downloads