België - Nederlands

Philips GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B, with a perfect fit, 3D printed, 8.2 W, D160 mm, 1098 lm, 3000 K, Hoogglanzende reflector, IP20

TCTT160 11S/830 PSU-E WH

Productomschrijving

with a perfect fit, D160 mm, Polycarbonaat, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1098 lm, 8.2 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, Bundelhoek 90°, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase

Bestelcode: 912500106265
Volledige bestelcode: 872016908188800

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Montage
    Inbouw
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified